Teplotní senzor, MBT 153, 0.2 m, Pt, 100 Ohm

084Z2308

Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: Silikon

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.011 Kilogram
Čistá hmotnost 0.008 Kilogram
Objem 0.27 Liter
EAN 5702428888097

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 0.2 m
Délka kabelu [palce] 7.9 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP68
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 305
Množství na formát balení 60 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 153-2000-0020
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.236 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -60 °C
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] -76 °F
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 200 °C
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 153
Typ kabelu Silikon
Typ prvku čidla Pt
Typ vložky Proměnný
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality