Teplotní senzor, MBT 153, 10 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2163

Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: Teflonový

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.414 Kilogram
Čistá hmotnost 0.403 Kilogram
Objem 1.083 Liter
EAN 5702428444170

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 10 m
Délka kabelu [palce] 394 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP68
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 305
Množství na formát balení 8 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Označení typu MBT 153-4300-1000
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 2 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.236 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 vodiče
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -80 °C
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] -112 °F
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 200 °C
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 153
Typ kabelu Teflonový
Typ prvku čidla Pt
Typ vložky Proměnný
UK RoHS compliance Out of scope
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality