Zobrazit více
MBT 9110

Shows 18 product(s)

084Z2032

MBT 9110, 0 °C - 650 °C

Typ převodníku: Galv. izolováno, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Rozsah teploty [°C]: -180 - 1372, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z3011

MBT 9110, -50 °C - 150 °C

Typ převodníku: Standardní ve skříni, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Typ převodníku: Standardní, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z3155

MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Typ převodníku: Standardní EEx, vysoké víčko, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Typ převodníku: Standardní, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Typ převodníku: Standardní, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Typ převodníku: Standardní, vysoké víčko, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Typ převodníku: Standardní ve skříni, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z6207

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Typ převodníku: Standardní, vysoké víčko, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

084Z7164

MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Typ převodníku: STANDARDNÍ EEX, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Rozsah teploty [°C]: -200 - 850, Výst.signál [mA]: 4 - 20

Zobrazit: