Wire position sensors

Zobrazit více
Wire position sensors

Shows 3 product(s)

098G2000

Snímač polohy vodiče, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V

Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 5 pinů, Rozsah měření [mm]: 1800, Specifikační klíč: SN1S1800HA1 0033X00

098G2006

Snímač polohy vodiče, DST X800, 4800 mm

Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 5 pinů, Rozsah měření [mm]: 4800, Specifikační klíč: SN1S4800HC1 0033X00

098G2025

Snímač polohy vodiče, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA

Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 4 piny, Rozsah měření [mm]: 1800, Specifikační klíč: SM1S1800HA3 0033X00