Snímač polohy vodiče, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA

098G2025

Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 4 piny, Rozsah měření [mm]: 1800, Specifikační klíč: SM1S1800HA3 0033X00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.73 Kilogram
Čistá hmotnost 0.53 Kilogram
Objem 4.471 Liter
EAN 5715162143001

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrické připojení M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 12 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Snímač polohy vodiče
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Příslušenství NE
Rozsah měření [mm] 1800 mm
SCIP dossier no. c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product name GSH
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč SM1S1800HA3 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X800
Typ obvodu Single
Výstupní signál 4 - 20 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality