Snímač polohy vodiče, DST X800, 4800 mm

098G2006

Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 5 pinů, Rozsah měření [mm]: 4800, Specifikační klíč: SN1S4800HC1 0033X00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.815 Kilogram
Čistá hmotnost 0.62 Kilogram
Objem 4.451 Liter
EAN 5702428647021

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrické připojení M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 12 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Snímač polohy vodiče
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 5 pinů
Příslušenství NE
Rozsah měření [mm] 4800 mm
Schválení CE
SCIP dossier no. c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product name GSH
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč SN1S4800HC1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X800
Typ obvodu Single
Výstupní signál CAN-open

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality