Shows 24 product(s)
PAH 12.5
Průtok [gpm] [Max]: 5.4, Průtok [l/min] [Max]: 20.9, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 10
Průtok [gpm] [Max]: 4.2, Průtok [l/min] [Max]: 16.4, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 4
Průtok [gpm] [Max]: 1.6, Průtok [l/min] [Max]: 6.4, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 6.3
Průtok [gpm] [Max]: 2.7, Průtok [l/min] [Max]: 10.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 2
Průtok [gpm] [Max]: 0.6, Průtok [l/min] [Max]: 2.5, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 25
Průtok [gpm] [Max]: 11.1, Průtok [l/min] [Max]: 42.7, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 32
Průtok [gpm] [Max]: 14.4, Průtok [l/min] [Max]: 55.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 63
Průtok [gpm] [Max]: 27.7, Průtok [l/min] [Max]: 106.8, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 80
Průtok [gpm] [Max]: 35.9, Průtok [l/min] [Max]: 138.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
PAH 70
Průtok [gpm] [Max]: 31.1, Průtok [l/min] [Max]: 119.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700