PAH 12.5

180B0007

Průtok [gpm] [Max]: 5.400, Průtok [l/min] [Max]: 20.90, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.248 Kilogram
Čistá hmotnost 7.906 Kilogram
Objem 5.848 Liter
EAN 5715162667224

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH12.5
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 75 dBA
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 1800 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Označení typu PAH 12.5
Popis produktu PAH pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 700 rpm
Průtok [gpm] [Max] 5.4 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 1.8 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 20.9 l/min
Průtok [l/min] [Min] 7.2 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard BSPP
Schválení CE
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX No
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ PAH 10-12.5
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 4 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 0 psig
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 160 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 2320 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 145 psig
Výstup - standard připojení BSPP
Výtlak [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 0.75 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality