PAH pumps, PAH 10

180B0008

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Flow [gpm] [Max]: 4.2, Flow [l/min] [Max]: 16.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Product details

Масса брутто 8.304 Kilogram
Вес нетто 7.962 Kilogram
Volume 5.67 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162666951

 

Ambient temperature [°F] [max] 122 °F
Approval CE
ATEX compliance No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Country of origin Denmark
Description PAH10
EU RoHS compliance Out of scope
Inlet connection size [in] 3/4 in
Inlet pressure [barg] [Max] 4 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 58 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 0 psig
Media temperature [°F] [Max] 122 °F
Media temperature [°F] [Min] 36 °F
Outlet connection size [in] 3/8 in
Outlet pressure [barg] [Max] 160 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 10 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 2320 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Product description PAH pumps
Product group Pump
REACH Candidate List substances No
Seal Material NBR
Speed [rpm] [Max] 1800 rpm
Speed [rpm] [Min] 700 rpm
Type PAH 10-12.5
UL evaluated Out of scope
Готовый к эксплуатации ДА
Стандарт присоединения дренажа BSPP
Температура теплоносителя [°C] [Max] 50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
배출 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출 연결 유형 스레드
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 10 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 0.6 in³/rev
본체재료 AISI 304
속도 연속 [rpm] [최소] 700 rpm
유량 [gpm] [최대] 4.2 gal/min
유량 [gpm] [최소] 1.4 gal/min
유량 [l/min] [최대] 16.4 l/min
유량 [l/min] [최소] 5.4 l/min
유입구 연결 기준 BSPP
유형 명칭 PAH 10
음압 레벨 [dB(A)] 75 dBA
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
흡입구 연결 유형 스레드

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality