Danfoss thermal actuator TWA-Q is used with Danfoss Pressure Independent Control Valves (PICV) type AB-QM DN10-32. The actuator can be controlled with an on/off controller, pulse width modulation (PWM), or switch. These provide a cost effective solution for the control of hot and /or chilled water for fan coil units, small reheaters and recoolers in temperature control systems.
Shows 10 product(s)
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 230, 5 mm, Normálně zavřeno, 1.2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 1.2m kabel
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 230, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon, 1.2m kabel
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně zavřeno, 1.2 m
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 1.2m kabel
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon, 1.2m kabel
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 230, 5 mm, Normálně zavřeno, 5 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 5m kabel
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně zavřeno, 5 m
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 5m kabel
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 230, 5 mm, Normálně zavřeno, 2.5 m
TWA-Q, 230V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně zavřeno, 2.5 m
TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 230, 5 mm, Normálně zavřeno, 2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 2m kabel (bez halogenů)
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně zavřeno, 2 m
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 2m kabel (bez halogenů)