TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m

082F1603

TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon, 1.2m kabel

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.17 Kilogram
Čistá hmotnost 0.1 Kilogram
Objem 0.475 Liter
EAN 5702425243127

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon, 1.2m kabel
Délka kabelu [m] 1.2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Poloha bez napájení Normálně otevřeno
Produktová skupina Thermal actuators
Schvalovací norma EC EN 60730
SCIP dossier no. 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIP dossier product name TWA-Q
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ TWA-Q
Typ řídicího signálu Zap/Vyp a PWM
Třída ochrany IP IP54
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality