TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně zavřeno, 2 m

082F1611

TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 2m kabel (bez halogenů)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.24 Kilogram
Čistá hmotnost 0.1 Kilogram
Objem 0.538 Liter
EAN 5702425243202

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon, 2m kabel (bez halogenů)
Délka kabelu [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Poloha bez napájení Normálně zavřeno
Produktová skupina Thermal actuators
Schvalovací norma EC EN 60730
SCIP dossier no. 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIP dossier product name TWA-Q
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ TWA-Q
Typ řídicího signálu Zap/Vyp a PWM
Třída ochrany IP IP54
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality