Shows 93 product(s)
ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Vnější závit
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, vnější závit, automatický vyvažovací ventil
ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Vnější závit
ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, vnější závit, automatický vyvažovací ventil
ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Vnější závit
ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, vnější závit, automatický vyvažovací ventil
ASV-PV 3G, DN 50, 60 kPa - 100 kPa, Vnější závit
ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, vnější závit, automatický vyvažovací ventil