ASV-PV 3G, DN 65, 20 kPa - 40 kPa, Příruba

003Z0623

ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, automatický vyvažovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 42 Kilogram
Čistá hmotnost 42 Kilogram
Objem 93.055 Liter
EAN 5702421558485

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, automatický vyvažovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 250 KPa
Délka impulsního potrubí [m] 2.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 48 m³/h
Materiál těla ventilu Šedá litina (EN-GJL-250)
Montážní poloha Vratné potrubí
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [max.] 40 KPa
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.] 20 KPa
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
SCIP dossier no. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dossier product name "ASV-PV Dn 65-100 1"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [kPa] 30 KPa
Typ ASV-PV 3G
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 65

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality