ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Vnější závit

003Z0621

ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, vnější závit, automatický vyvažovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.232 Kilogram
Čistá hmotnost 6.375 Kilogram
Objem 18.546 Liter
EAN 5702421558416

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, vnější závit, automatický vyvažovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 250 KPa
Délka impulsního potrubí [m] 2.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 20 m³/h
Materiál těla ventilu Šedá litina (EN-GJL-250)
Montážní poloha Vratné potrubí
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [max.] 40 KPa
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.] 20 KPa
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [kPa] 30 KPa
Typ ASV-PV 3G
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 50

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality