Regulační prvky podlahového vytápění, Spojovací krabice podlahového vytápění, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 24, Počet výstupů: 10

088H0017

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Drátový 24V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.52 Kilogram
Čistá hmotnost 1.52 Kilogram
Objem 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

China RoHS compliance Out of scope
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
Duální mód Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Na zeď
Kotlové relé Ano
Množství na formát balení 4 pc
Na zeď Ano
Napájecí napětí [V] 230 V
Pasuje do rámečků pro spínače Ne
Podomítková Ne
Použití for 10 outputs
Počet výstupů 10
Počet výstupů [pc] 10 pc
Produktová skupina Floor Heating Controls
Regulace teploty Ano
Relé čerpadla Ano
Rozhraní Drátový 24V
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ FH Connection Boxes
Typ regulace ohřevu Wiring center
Třída ochrany IP IP20
Vhodný pro 24V actuators
Vstup pro chlazení Ne
Výkon na výstup [W] [max.] 3 W
Výstup - napětí [V] AC 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality