Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Na zeď

088U1015

Danfoss Ikon DISPLAY 230 V, MONTÁŽ NA STĚNU 86 x 86, Drátový 230 V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.166 Kilogram
Čistá hmotnost 0.166 Kilogram
Objem 0.887 Liter
EAN 5702425129872

 

Adaptivní regulace Ne
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Ikon DISPLAY 230 V, MONTÁŽ NA STĚNU 86 x 86
Duální mód Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Na zeď
Kapacitní dotykový Ano
Max. počet pohonů 5
Napájecí napětí [V] 230 V
NC/NO Ano
Omezení teploty Ano
Pasuje do rámečků pro spínače Ne
Plánování Ne
Podlahový snímač zapnutý Ne
Pohon na radiátoru Ano
Použití Display
Počet výstupů 0
Produktová skupina Floor Heating Controls
Pulzně šířková modulace Ano
Regulace teploty Ano
Rozhraní Drátový 230 V
Rozhýbání ventilů Ano
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 35 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 5 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní zpětná vazba Ne
Tichéspínání Ano
Tlačítko Snížení teploty Ne
Typ Danfoss Icon™ 230V RT wired
Typ regulace ohřevu Prostorový termostat
Třída ochrany IP IP21
UNSPSC CODE 41112209
Vhodný pro 230V actuators
Vstup pro chlazení Ne
Vstup pro funkci Dovolená Ne
Výstup - napětí [V] AC 230 V
Řízení aplikací povoleno Ne

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality