Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi

088U1020

Danfoss Ikon PROGRAMOVATELNÝ 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80, Drátový 230 V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.172 Kilogram
Čistá hmotnost 0.17 Kilogram
Objem 0.887 Liter
EAN 5702425129896

 

Adaptivní regulace Ano
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Ikon PROGRAMOVATELNÝ 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80
Duální mód Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Do zdi
Kapacitní dotykový Ano
Max. počet pohonů 5
Napájecí napětí [V] 230 V
NC/NO Ano
Omezení teploty Ano
Pasuje do rámečků pro spínače Ano
Plánování Ano
Podlahový snímač zapnutý Ano
Pohon na radiátoru Ano
Použití Programmable
Počet výstupů 0
Produktová skupina Floor Heating Controls
Pulzně šířková modulace Ano
Regulace teploty Ano
Rozhraní Drátový 230 V
Rozhýbání ventilů Ano
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 35 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 5 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní zpětná vazba Ne
Tichéspínání Ano
Tlačítko Snížení teploty Ano
Typ Danfoss Icon™ 230V RT wired
Typ regulace ohřevu Prostorový termostat
Třída ochrany IP IP21
Vhodný pro 230V actuators
Vstup pro chlazení Ano
Vstup pro funkci Dovolená Ano
Výstup - napětí [V] AC 230 V
Řízení aplikací povoleno Ne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality