Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi

088U1000

Danfoss Ikon S REG.KOLEČKEM 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80, Drátový 230 V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.12 Kilogram
Čistá hmotnost 0.1 Kilogram
Objem 0.508 Liter
EAN 5702425130977

 

Adaptivní regulace Ne
Automatické vyvažování Ne
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Ikon S REG.KOLEČKEM 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80
Duální mód Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Do zdi
Kapacitní dotykový Ne
Max. počet pohonů 5
Napájecí napětí [V] 230 V
NC/NO Ano
Omezení teploty Ano
Pasuje do rámečků pro spínače Ano
Plánování Ne
Podlahový snímač zapnutý Ne
Pohon na radiátoru Ano
Použití Dial
Počet výstupů 0
Produktová skupina Floor Heating Controls
Pulzně šířková modulace Ne
Regulace teploty Ano
Rozhraní Drátový 230 V
Rozhýbání ventilů Ne
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 5 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní zpětná vazba Ano
Tichéspínání Ano
Tlačítko Snížení teploty Ne
Typ Danfoss Icon™ 230V RT wired
Typ regulace ohřevu Prostorový termostat
Třída ochrany IP IP21
Vhodný pro 230V actuators
Vstup pro chlazení Ano
Vstup pro funkci Dovolená Ne
Výstup - napětí [V] AC 230 V
Výstup - napětí [V] DC 230 V
Řízení aplikací povoleno Ne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality