Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
Shows 10 product(s)
Kompozitové trubky, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
Kompozitová trubka 16 x 2 mm, 200m
Kompozitové trubky, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar
Kompozitová trubka 16 x 2 mm, 500m
Mokrý systém BasicGrip, 1.00 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.04
Panel BasicGrip - 35mm izolace
Mokrý systém BasicGrip, 1.00 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.035
Panel BasicGrip - 11mm izolace
Mokrý systém BasicGrip, 1.00 m²
Systémová deskaBasicGrip bez izolace
Mokrý systém BasicGrip, 0.10 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.8
Spojovací dílBasicGrip 0,1 m², bez izolace
Mokrý systém BasicGrip, 0.52 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.04
BasicGrip vyrovnávací prvek 0,5 ㎡ - 35mm izolace
Fixační obloukpro 16mm trubky
Basicobvodová izolace, 50m
Kompozitové trubky, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
Zobrazit: