Mokrý systém BasicGrip, 0.10 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.8

088X0053

Spojovací dílBasicGrip 0,1 m², bez izolace

Detaily produktu

Brutto hmotnost 100 Gram
Čistá hmotnost 100 Gram
Objem 32.592 Liter
EAN 5702420089454

 

Description Spojovací dílBasicGrip 0,1 m², bez izolace
Délka [mm] 950 mm
Materiál Polystyrenová fólie / Polystyren
Oblast pokrytí [m²] 0.1 m²
Produktová skupina Wet System BasicGrip
Průměr trubky [mm] 16 mm
Tepelná vodivost [W/mK] 0.8 W/m-K
Tloušťka [mm] 17 mm
Typ BasicGrip Components
Šířka [mm] 100 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality