Mokrý systém BasicGrip, 0.52 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.040
088X0054
BasicGrip vyrovnávací prvek 0,5 ㎡ - 35mm izolace
BasicGrip vyrovnávací prvek 0,5 ㎡ - 35mm izolace
Brutto hmotnost | 1.55 Kg |
Čistá hmotnost | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Brutto hmotnost | 1.55 Kg |
Čistá hmotnost | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Description | BasicGrip vyrovnávací prvek 0,5 ㎡ - 35mm izolace |
Délka [mm] | 950 mm |
Konstrukční zatížení [kN/m²] | 5 kN-m |
Materiál | Polystyrenová fólie / Polystyren |
Oblast pokrytí [m²] | 0.52 m² |
Pevnost v tlaku [kPa] | 5 KPa |
Produktová skupina | Wet System BasicGrip |
Průměr trubky [mm] | 16 mm |
Tepelná vodivost [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Tepelný odpor [m²K/W] | 0.87 W/m-K |
Tloušťka [mm] | 52 mm |
Typ | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Šířka [mm] | 550 mm |
Description | BasicGrip vyrovnávací prvek 0,5 ㎡ - 35mm izolace |
Délka [mm] | 950 mm |
Konstrukční zatížení [kN/m²] | 5 kN-m |
Materiál | Polystyrenová fólie / Polystyren |
Oblast pokrytí [m²] | 0.52 m² |
Pevnost v tlaku [kPa] | 5 KPa |
Produktová skupina | Wet System BasicGrip |
Průměr trubky [mm] | 16 mm |
Tepelná vodivost [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Tepelný odpor [m²K/W] | 0.87 W/m-K |
Tloušťka [mm] | 52 mm |
Typ | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Šířka [mm] | 550 mm |