AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
Shows 30 product(s)
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 15/2,5 0,05-0,5 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.1 - 6, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 32, Průtok [m3/h]: 0.15 - 7.3, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 1 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 32/10 0,05-0,5 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 15/4 0,2-1,0 závit vratný
AVPB, PN 16, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 závit vratný