AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6399

AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 závit vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.15 Kilogram
Čistá hmotnost 2.12 Kilogram
Objem 6.747 Liter
EAN 5702421539187

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 závit vratný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Omezovač diferenčního tlaku a průtoku
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ano
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.41
Kavitační faktor 25 % 0.69
Kavitační faktor 50 % 0.62
Kavitační faktor 75 % 0.6
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DP EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.2 bar
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 0
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průsak [% Kvs] 0.02
Průtok [m3/h] 1.4 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 1.4 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.06 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 12 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVPB
Typ nastavení Adjustable
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 3/4 A
Velikost ventilu DN 15
Verze montáže Vratné potrubí
Virtuální dPb 0.2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality