Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
003H6395 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143144/ID037342747678-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143144/ID037342747678-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6395
AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 závit vratný
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|