Shows 7 product(s)

042N7697

Cívka solenoidu, AU024DS, Kabel, 1 m, Multi balení

Cívka solenoidu, Typ: AU024DS, Napájecí napětí [V] DC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Připojení cívky: Kabel, Velikost pohonu: 9 mm

042N8679

Cívka solenoidu, AU024DS, Kabel, 0.3 m, Průmyslové balení

Cívka solenoidu, Typ: AU024DS, Napájecí napětí [V] DC: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Připojení cívky: Kabel, Velikost pohonu: 9 mm

Zobrazit: