Cívka solenoidu, AU115CS, Kabel, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 115, Multi balení

042N7662

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 115, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.222 Kilogram
Čistá hmotnost 0.157 Kilogram
Objem 0.854 Liter
EAN 5702428027441

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV220T
EV220S
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 115 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 115 V
Napájecí napětí [V] AC 115 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu AU115CS
Produktová skupina Solenoid valves
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 14 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 10 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 7 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 5 W
Typ AU115CS
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 9 mm
Číslo náhradního dílu 042N7662

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality