Cívka solenoidu, AU012DS, Kabel, 1 m, Multi balení

042N7696

Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.228 Kilogram
Čistá hmotnost 0.169 Kilogram
Objem 0.904 Liter
EAN 5702428053938

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV220S
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu AU012DS
Produktová skupina Solenoid valves
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie [W] DC 12 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Totožný výrobek 042N8696
Typ AU012DS
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 9 mm
Číslo náhradního dílu 042N7696

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality