ICF SS 20 / ICF SS 25

Zobrazit více
ICF SS 20 / ICF SS 25

Shows 113 product(s)

027L3176

Ventilová stanice, ICF SS 25-6-90, 25 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3177

Ventilová stanice, ICF SS 20-6-3HRB, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3178

Ventilová stanice, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3179

Ventilová stanice, ICF SS 25-4-8, 25 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3180

Ventilová stanice, ICF SS 20-4-9H, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3181

Ventilová stanice, ICF SS 20-4-8, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3185

Ventilová stanice, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3186

Ventilová stanice, ICF SS 20-4-13, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3187

Ventilová stanice, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3188

Ventilová stanice, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Zobrazit: