Ventilová stanice, ICF SS 20-4-8, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

027L3181

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

제품 세부정보

Bruttogewicht 6.618 Kilogram
Gewicht netto 0.007 Kilogram
Volume 16 Liter
EAN 5702428673938

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Kappe
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie II
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 450 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Absperrventil
Modul 1 Typ ICFS SS 20
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF SS 20
Modul 3 Magnetventil
Produktbeschreibung Regelung
Produktzubehör ICF Zubehör
Seitlicher Port Anschlussgröße [in] 3/8 in
Seitlicher Port Anschlusstyp G
Seitlicher Port Anzahl [Stk] 4 pc
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICF-Code ICF-20-4-20KSXFXEXOXXXXX48XX
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICF Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
UL
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
모듈 3 유형 ICFE SS 20
모듈 4 수동 개방
모듈 4 유형 ICFO SS 20
제품군 Multifunction valves
제품명 밸브 스테이션
측면포트의 위치 P2-P3-P5-P6
형식 ICF SS 20-4-8

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality