Ventilové stanice

Shows 571 product(s)

027L3000

Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3002

Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3003

Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3004

Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3005

Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard připojení: ASME B 16.11

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3007

Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard připojení: ASME B 16.11

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3008

Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard připojení: ASME B 16.11

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3009

Ventilová stanice, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3011

Ventilová stanice, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3012

Ventilová stanice, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Zobrazit: