Transkritické vysokotlaké ventily

Shows 31 product(s)

027H1084

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20 A33, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.2, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1085

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20A, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.6, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1086

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20B, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 2.4, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1087

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20C, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 4.6, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1093

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20B66, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H7200

Elektrický regulační ventil, CCMT 2

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv - hodnota [m³/h]: 0.17, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

027H7201

Elektrický regulační ventil, CCMT 4

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv - hodnota [m³/h]: 0.45, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

027H7202

Elektrický regulační ventil, CCMT 8

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv - hodnota [m³/h]: 0.93, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

027H7231

Elektrický regulační ventil, CCMT 16

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

027H7232

Elektrický regulační ventil, CCMT 24

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a, Kv - hodnota [m³/h]: 2.4, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Zobrazit: