Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20C, Ocel

027H1087

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 4.6, Max. provozní tlak [bar]: 140

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.424 Kilogram
Čistá hmotnost 2.298 Kilogram
Objem 3.353 Liter
EAN 5702428237192

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 5.33 gal/min
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilní regulátor Danfoss EKC 326A
Kv - hodnota [m³/h] 4.6 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Prostřednictvím nastavení ICAD
Prostřednictvím multifunkčního nástroje
Nabídka dílů- název ICMTS
Název produktu Motorem ovládaný ventil
Popis produktu Vysokotlaký expanzní motorický ventil
Produktová skupina Expansion valves
Provoz ventilu Přímý
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Příslušenství ICM / ICS / ICLX
Rozsah aplikace Transkritické systémy CO2
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Náhradní díly ICMTS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICMTS 20C
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Vstup - rozměr připojení [in] 1 palec
Vstup - rozměr připojení [mm] 25 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 1 palec
Výstup - rozměr připojení [mm] 25 mm
Čas otevření/zavření [s] 3 s

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality