Pressure operated water valves WVS - parts program

Shows 11 product(s)

016D1017

Pilot pro vodní regulační ventil, WVS, 2.2 bar - 19 bar

Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 2.2 - 19, Typ přípojky (chladivo): Flérový/navařená vsuvka

016D1018

Pilot pro vodní regulační ventil, WVS, 15 bar - 29 bar

Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 15 - 29, Typ přípojky (chladivo): Flérový/navařená vsuvka

016D5050

Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH

Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 32, Používá se pro výrobek: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH, 2 1/2 in

Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 45, Používá se pro výrobek: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH

Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 80, Používá se pro výrobek: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH

Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 125, Používá se pro výrobek: WVS 100; WVTS 100

016D5150

Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH

Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 32, Používá se pro výrobek: WVTS 50; WVS 50

016D5165

Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH, 2 1/2 in

Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 45, Používá se pro výrobek: WVS 65; WVTS 65

Zobrazit: