Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH

016D5080

Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 80, Používá se pro výrobek: WVS 80; WVTS 80

Detaily produktu

Brutto hmotnost 26.38 Kilogram
Čistá hmotnost 22.102 Kilogram
Objem 75.24 Liter
EAN 5702422002710

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 4 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 58 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 4.3 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kv - hodnota [m³/h] 80 m³/h
Materiál těla Litina
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 16 bar
Max. zkušební tlak [psig] 232 psig
Množství na formát balení 1 pc
Médium Neutrální média
Nabídka dílů- název WVS
WVTS
Náhradní díly v ceně Šrouby příruby
Těsnění příruby
Šrouby pro řídicí ventil
Těleso ventilu
Název produktu Těleso ventilu pro regulaci vody
Používá se pro výrobek WVS 80
WVTS 80
Produktová skupina Water regulating valves
Příslušenství produktu Příruby
Obecné příslušenství
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ WVH
Typ připojení Přivařovací příruba
Velikost připojení [palce] 3 in
Velikosttrysky [mm] 80 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3 in

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality