Pilot pro vodní regulační ventil, WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 2.2 - 19, Typ přípojky (chladivo): Flérový/navařená vsuvka

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.706 Kilogram
Čistá hmotnost 0.704 Kilogram
Objem 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R513A
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Contain batteries No
Další informace Pro nízkotlaké aplikace
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Max. provozní tlak [bar] 26.4 bar
Max. test tlak (chlad.) [bar] 29 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig] 420.6 psig
Množství na formát balení 12 pc
MWP (chladicí médium) [psig] 380 psig
MWP (chladivo) [bar] 26.2 bar
Nabídka dílů- název WVS
Náhradní díly v ceně Ovládací prvek
Plášť pružiny
Název produktu Pilot pro vodní regulační ventil
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min] 2.2 bar
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max] 257.6 psig
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min] 31.9 psig
Používá se pro výrobek WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Produktová skupina Water regulating valves
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ WVS
Typ přípojky (chladivo) Flérový/navařená vsuvka
Velikost přípojky (chladivo) 1/4 in - 6 mm
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] 19 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality