Regulátory obtoku horkých par - TUH, TCHE, TGHE

Shows 42 product(s)

067N8301

Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 13, Výkon trysky [kW]: 5.6, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

067N8305

Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 7, Výkon trysky [kW]: 14.5, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

067N8306

Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 16, Výkon trysky [kW]: 10.7, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

067N8311

Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 8, Výkon trysky [kW]: 28.9, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

067N8315

Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 12, Výkon trysky [kW]: 8.4, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

067N8321

Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 8, Výkon trysky [kW]: 28.9, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

067N8345

Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 7, Výkon trysky [kW]: 14.5, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

068U2950

Regulátor obtoku horkého plynu, TUH

Velikost přípojky [mm]: 10, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 10, Výkon trysky [kW]: 1.8, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

068U2951

Regulátor obtoku horkého plynu, TUH

Velikost přípojky [mm]: 10, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 12, Výkon trysky [kW]: 4.5, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

068U2953

Regulátor obtoku horkého plynu, TUH

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 10, Výkon trysky [kW]: 1.8, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

Zobrazit: