Regulátor obtoku horkého plynu, TGHE

067N8301

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 13, Výkon trysky [kW]: 5.6, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.743 Kilogram
Čistá hmotnost 0.61 Kilogram
Objem 2.589 Liter
EAN 5702428324670

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R134a
Chladivo (Chladiva) R134a
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Kapilární trubice [mm] 1500 mm
kapiláry [in] 59 in
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Max. provozní tlak [psig] 711 psig
Množství na formát balení 8 pc
Nastavení přehřátí Nastavitelný
Náhradní díly v ceně Pásek tykavky
Název produktu Regulátor obtoku horkého plynu
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Příslušenství produktu Příslušenství TXV
Rozsah teploty [°C] [max.] 13 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -1 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr Přímý
Směr proudu Obousměrný průtok
SS [°C] 2 °C
Statické přehřátí (SS) [°F] 3.6 °F
Teplota prvku max. [°C] 110 °C
Teplota prvku max. [°F] 230 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max] 55 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 30 °F
Typ TGHE
Typ kompenzační přípojky Pájení, ODF
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost kompenzační přípojky [palce] 1/4 in
Velikost přípojky [palce] 5/8 in
Velikost trysky 20
Velikost výstupní přípojky [palce] 5/8 in
Vyrovnání tlaku Externě vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] Ano
Výkon trysky [kW] 5.6 kW
Výkon trysky [TR] 1.6 TR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality