Regulátor obtoku horkého plynu, TUH

068U2950

Velikost přípojky [mm]: 10, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Rozsah teploty [°C]: -1 - 10, Výkon trysky [kW]: 1.8, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.158 Kilogram
Čistá hmotnost 0.142 Kilogram
Objem 0.5 Liter
EAN 5702428048873

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R134a/R513A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Kapilární trubice [mm] 800 mm
kapiláry [in] 31 in
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Bimetal: Ocel/měď
Materiál těla Nerezová ocel
Max. provozní tlak [bar] 34 bar
Max. provozní tlak [psig] 500 psig
Množství na formát balení 45 pc
Nastavení přehřátí Nastavitelný
Náhradní díly v ceně Pásek tykavky
Název produktu Regulátor obtoku horkého plynu
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Příslušenství produktu Příslušenství TXV
Rozsah teploty [°C] [max.] 10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -1 °C
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr Rohový
Směr proudu Jednosměrný průtok
SS [°C] 2 °C
Statické přehřátí (SS) [°F] 3.6 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max] 50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 30 °F
Typ TUH
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Ukazatel směru proudu Laserem gravírovaná jednosměrná šipka
Velikost přípojky [mm] 10 mm
Velikost trysky 9
Vyrovnání tlaku Vnitřně vyrovnáno
Výkon trysky [kW] 1.8 kW
Výkon trysky [TR] 0.5 TR
Výstup - rozměr [mm] 12 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality