Shows 254 product(s)
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-5, 20 mm, Tupý svar
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Kv - hodnota [m³/h]: 1.7
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-10, 20 mm, Tupý svar
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Kv - hodnota [m³/h]: 3.5
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-20, 20 mm, Tupý svar
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Kv - hodnota [m³/h]: 8
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS1 25-5, 25 mm, Tupý svar
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 1.7, Materiál přípojek: Ocel