Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-10, 20 mm, Tupý svar

027H1061

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Kv - hodnota [m³/h]: 3.5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.434 Kilogram
Čistá hmotnost 4.226 Kilogram
Objem 8.68 Liter
EAN 5702428287005

 

CE evaluated Yes
Chladivo (Chladiva) R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 4.1 gal/min
Horní kryt 3 funkční moduly
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] 3.5 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Max. provozní tlak [psig] 943 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Pilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktu Ventil ovládaný servopohonem
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ ICS3E 25-10
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
Verze ventilu Speciální verze, ATEX
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 20 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 20 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality