Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
027H2020 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS1 25-5, 25 mm, Tupý svar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS1 25-5, 25 mm, Tupý svar
027H2020
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 1.7, Materiál přípojek: Ocel
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|