AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Shows 23 product(s)
Elektrický expanzní ventil, AKVA 20-1, Ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 1/4 in, Velikost přípojky [palce]: 1 1/4 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 1
Elektrický expanzní ventil, AKVA 20-2, Ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 1/4 in, Velikost přípojky [palce]: 1 1/4 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6
Elektrický expanzní ventil, AKVA 20-3, Ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 1/4 in, Velikost přípojky [palce]: 1 1/4 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5
Elektrický expanzní ventil, AKVA 20-4, Ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 1/2 in, Velikost přípojky [palce]: 1 1/2 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 4
Elektrický expanzní ventil, AKVA 20-5, Ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 2 in, Velikost přípojky [palce]: 2 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 6.3
Elektrický expanzní ventil, AKVA 10-1, Nerezová ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 0.01
Elektrický expanzní ventil, AKVA 10-2, Nerezová ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 0.01
Elektrický expanzní ventil, AKVA 10-3, Nerezová ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 0.02
Elektrický expanzní ventil, AKVA 10-4, Nerezová ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 0.04
Elektrický expanzní ventil, AKVA 10-5, Nerezová ocel
Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 0.06