Elektrisk expansionsventil, AKVA 20-4, Stål

042H2104

Utlopp, storlek [tum]: 1 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 1 1/2 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.7 Kilogram
Čistá hmotnost 4.51 Kilogram
Objem 7.56 Liter
EAN 5702422120889

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
R744
Contain batteries No
cívka Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 4.62 gal/min
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI] tcond=32 °C
t vyp = 5
tliq=28 °C
Jmenovitý výkon R717 [kW] 2000 kW
Kompatibilní regulátor Danfoss EKC 315A
EKE 347
Kv - hodnota [m³/h] 4 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 42 bar
Max. provozní tlak [psig] 610 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
Množství na formát balení 1 pc
MOPD [bar/psi] 18 bar
Možnost manuálního provozu Ne
Nabídka dílů- název AKVA
Název produktu Elektrický expanzní ventil
Označení typu Elektrický expanzní ventil
Pracovní princip PWM
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Teplota okolí [°C] -40 - 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ AKVA 20-4
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Přivařovacípřípojka
Typ výstupního připojení Přivařovacípřípojka
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost přípojky [palce] 1 1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1 1/2 in
Velikosttrysky [mm] 14 mm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality