Elektrický expanzní ventil, AKVA 10-1, Nerezová ocel

068F3261

Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Typ vstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovacípřípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 0.01

Produktinformation

Brutto hmotnost 0.45 Kilogram
Čistá hmotnost 0.376 Kilogram
Objem 1.183 Liter
EAN 5702422155089

 

Antal per förpackningsformat 18 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Beräknad kapacitet R717 [kW] 4 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
cívka Ne
Dysstorlek [mm] 0.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Funktionsprincip PWM
Inbyggt filter, storlek [µm] 100 µm
Jmenovitý výkon podmínky [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
t vyp = 5
Kompatibla Danfoss-regulatorer EKC 315A
EKE 347
Kv värde [gal/min] 0.01 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.01 m³/h
Köldmedium R744
R717
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Nerezová ocel
Max. Arbetstryck [psig] 610 psig
Max. provozní tlak [bar] 42 bar
MaxOPD [bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 260 psi
Medietemperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -58 °F
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
Nabídka dílů- název AKVA
Omgivningstemperatur -50 - 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Označení typu Elektrický expanzní ventil
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektrisk expansionsventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Electric valve spare parts
Směr Přímý
Typ AKVA 10-1
Typ vstupního připojení Přivařovacípřípojka
Typ výstupního připojení Přivařovacípřípojka
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost přípojky [palce] 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/2 in
ämnen REACHs kandidatlista No

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality