Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss marine coil program consists of easy-to-handle Clip-On system. Danfoss Marine coils are designed according to marine requirements. The insulation material burning behavior is V-0 class, Glow Wire Flammability Index (GWFI) 960°C and Glow Wire Ignition Temperature (GWIT) 750°C according to IEC60695.
Shows 4 product(s)
Cívka solenoidu, BR230CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, BR024DS, Štítek DIN, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, BR024DS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, BR120CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00