Cívka solenoidu, BR120CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení

018F4723

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.292 Kilogram
Čistá hmotnost 0.253 Kilogram
Objem 0.271 Liter
EAN 5715162268957

 

Barva Černá
China RoHS compliance Out of scope
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnocení krytí IP IP00
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 50 pc
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 110 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 120 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 110 V
Napájecí napětí [V] AC 110 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BR120CS
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -13 °F
Schválení DNV∙GL
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 27 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 27 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 14 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 14 W
Typ BR120CS
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F4723

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality