Cívka solenoidu, BR230CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Multi balení

018F4720

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.277 Kilogram
Čistá hmotnost 0.238 Kilogram
Objem 0.271 Liter
EAN 5715162268872

 

Barva Černá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP00
Množství na formát balení 50 pc
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BR230CS
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -13 °F
Schválení DNV∙GL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 31 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 24 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 16 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 13 W
Typ BR230CS
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F4720

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality