LLS 4000 / LLS 4000U

Zobrazit více
LLS 4000 / LLS 4000U

Shows 4 product(s)

084H6001

Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000, G, 3/4

Typ připojení: G, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 140, Napájecí napětí [V] DC: 24

084H6002

Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000, G, 3/4

Typ připojení: G, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 140, Napájecí napětí [V] DC: 24

084H6003

Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000U, NPT, 3/4

Typ připojení: NPT, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 140, Napájecí napětí [V] DC: 24

084H6004

Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000U, NPT, 3/4

Typ připojení: NPT, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 140, Napájecí napětí [V] DC: 24