Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
084H6002 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000, G, 3/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000, G, 3/4
084H6002
Typ připojení: G, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnocení krytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Napájecí napětí [V] DC: 24